Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
HAWLE Deutschland Gruppe
WASSER Leitungsbau
Klemmverbindungen
System 2000
Formstücke
7280 - Steckmuffen-T System 2000, mit Flanschabgang, PN 16
HAWLE Deutschland Gruppe
...
System 2000
Formstücke
7280 - Steckmuffen-T System 2000, mit Flanschabgang, PN 16
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7280140100
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Artikelnummer
IN
LOD-Ebene
LOD
Ø D
D [mm]
Nennweite
DN [mm]
Druckstufe
PN
L [mm]
H [mm]
T [mm]
Gewicht
W [kg]
Norm Preis Katalog No. 412
NPK412
PDF Datenblatt
PDF
Revisionsnummer
RN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
7280063050
400
63
50
PN16
236
100
83
8.0
452724
Link
04/2025
7280075065
400
75
65
PN16
250
110
85
9.0
-
Link
04/2025
7280090080
400
90
80
PN16
268
140
85
11.0
452746
Link
04/2025
7280110050
400
110
50
PN16
240
150
85
10.0
452727
Link
04/2025
7280110080
400
110
80
PN16
270
150
85
11.5
452747
Link
04/2025
7280110100
400
110
100
PN16
290
150
85
12.0
452767
Link
04/2025
7280125080
400
125
80
PN16
274
160
87
14.0
452748
Link
04/2025
7280125100
400
125
100
PN16
294
160
87
14.0
452768
Link
04/2025
7280140080
400
140
80
PN16
288
170
93
15.0
452751
Link
04/2025
7280140100
400
140
100
PN16
308
170
93
15.5
452771
Link
04/2025
7280140125
400
140
125
PN16
334
170
93
16.0
452781
Link
04/2025
7280160080
400
160
80
PN16
300
180
105
16.5
452752
Link
04/2025
7280160100
400
160
100
PN16
320
180
105
17.0
452772
Link
04/2025
7280160150
400
160
150
PN16
380
180
105
20.0
452812
Link
04/2025
7280180080
400
180
80
PN16
310
200
113
23.0
452753
Link
04/2025
7280180150
400
180
150
PN16
415
200
113
31.0
452813
Link
04/2025
7280200200
400
200
200
PN10
480
220
130
47.0
452824
Link
04/2025
7280200201
400
200
200
PN16
480
220
130
47.0
452824
Link
04/2025
Komprimierte Darstellung anzeigen (21 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
HAWLE Deutschland Gruppe
- 7280
Bestellnummer
7280140100
Kurztext
Steckmuffen-T System 2000, mit Flanschabgang, PN 16
Letzte Änderung
13.10.2025 09:08:52
Einheit
Schlagworte
Flanschabgang
Formstücke
Klemmverbindungen
Leitungsbau
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model