Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Blickle
Kunststoff-Rollen
759286 - LKDB-PUA 75G
Blickle
Kunststoff-Rollen
759286 - LKDB-PUA 75G
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
759286
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
LKDB-PUA 75G
LKDB_PUA_75G
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 3 km
TRAGF3KMH [kg]
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Gesamthöhe
HEIGHT [mm]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
Produkttyp
PRODUKTTYP
1
759286
LKDB-PUA 75G
4047526119003
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
3
75
Gleitlager
75
75
83
0.149
Polyurethan
hochwertiges Polyamid 6
Doppel-Lenkrolle
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Blickle
- 759286
Bestellnummer
759286
Kurztext
LKDB-PUA 75G
Letzte Änderung
22.05.2025 14:27:18
Einheit
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften