2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

787-1685

Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
DE
1/5
Bestell-Nr.
BESTNR
WAGO eShop
INFODE
WAGO eShop
INFOEN
Höhe
HOEHE [mm]
Breite
BREITE [mm]
Tiefe
TIEFE [mm]
Bemerkungen
BEMERKUNGEN
Gewicht
GEWICHT [g]
eCl@ss 7.1
ECLASS71
eCl@ss 8.1
ECLASS81
Filename
FILENAME
1
2
787-1685
Info DE
Info EN
127.00
42.00
139.50
DC 24 V / 40 A
450.000
27-04-90-02
27-04-90-02
787-1685
787-1685/000-070
Info DE
Info EN
127.00
42.00
139.50
DC 24 V / 40 A
370.000
27-04-90-02
27-04-90-02
Komprimierte Darstellung anzeigen (2 Produkte)
Bestellnummer787-1685
KurztextRedundanzmodul, Eingangsspannung 2 x DC 24 V, Eingangsstrom 2 x 20 A, Ausgangsspannung DC 24 V, Ausgangsstrom 40 A
Letzte Änderung20.11.2025 14:57:37
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften