2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen, durchsuchen oder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

81334

Tabelle aufklappen
1/5
Order No.
ORDER_NO_
EAN
EAN
Artikel
ARTICLE_NAME
Headline Produktfamilie
HEADLINE_PRODUCT_FAMILY
Kurzbeschreibung
SHORT_DESCRIPTION
Produktbeschreibung
PRODUCT_DESCRIPTION
VE
PU
Schutzart IP
IP_PROTECTION_CLASS
Schutzklasse
PROTECTION_CLASS
Steckertyp
CONNECTOR_TYPE
1
81334
4251269333002
Türpositionsschalter, 600 mm
Türpositionsschalter zu den Serien ALLIO und ALU-LINE
Dieser Schalter ermöglicht es, den Zustand der Schranktür zu überwachen und die Schrankbeleuchtung automatisch ein- oder auszuschalten.
Der Türpositionsschalter TPS wurde speziell für den Einsatz in Bedienpanelen und 19-Zoll-Serverschränken entwickelt. Dieser Schalter ermöglicht es, den Zustand der Schranktür zu überwachen und die Schrankleuchten beim Öffnen oder Schließen der Tür automatisch ein- oder auszuschalten. Dadurch kann die Lebensdauer der Leuchten verlängert werden. Die Befestigung des Türpositionsschalters erfolgt einfach mittels Schrauben. Verschiedene Adapter dienen als Montagehilfe an zahlreichen Rahmenprofilen unterschiedlicher Schrankhersteller. Der TPS ist mit zwei Kabellängen (0,6 m oder 1,5 m) und C18-Steckern (abgewinkelt oder gerade) für die Serien ALU-LINE und ALLIO erhältlich. UL-Zertifikate: UL-US-2442933-0 (USA) UL-CA-2432446-0 (Kanada)
1
IP20
II (Schutzisolierung)
C8 Steckverbinder, abgewinkelt
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Bestellnummer81334
Letzte Änderung06.02.2026 12:49:31
Einheit
Schlagworte

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

27-11-11-21 Elektrisches Zubehör für Leuchten
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit hinzufügen