Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
WAGO
PG 27 - Sonderkomponenten WAGO-I/O-Systeme
Serie 852
852-1705 - Industrial Media Converter, Single Pair Ethernet, 10BASE-T1L zu 10BASE-T
WAGO
...
Serie 852
852-1705 - Industrial Media Converter, Single Pair Ethernet, 10BASE-T1L zu 10BASE-T
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
852-1705
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Bestell-Nr.
BESTNR
Bezeichnung
BEZEICHNUNG
WAGO eShop
INFODE
WAGO eShop
INFOEN
Höhe
HOEHE [mm]
Breite
BREITE [mm]
Tiefe
TIEFE [mm]
Farbe
FARBE
Gewicht
GEWICHT [g]
eCl@ss 7.1
ECLASS71
eCl@ss 8.1
ECLASS81
1
852-1705
Industrial Media Converter
Info DE
Info EN
103.40
23.40
68.00
schwarz
89.000
19-17-01-06
19-17-01-06
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
WAGO
- 852-1705
Bestellnummer
852-1705
Kurztext
Industrial Media Converter, Single Pair Ethernet, 10BASE-T1L zu 10BASE-T
Letzte Änderung
20.11.2025 15:01:33
Einheit
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
852-1705
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)