2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

857-707

Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
DE
1/5
Bestell-Nr.
BESTNR
WAGO eShop
INFODE
WAGO eShop
INFOEN
Querschnitt
QUERSCHNITT1 [mm²]
Querschnitt
QUERSCHNITT2 [AWG]
Abisolierlänge
ABISOLIERLAENGE [mm]
Höhe
HOEHE [mm]
Breite
BREITE [mm]
Tiefe
TIEFE [mm]
Farbe
FARBE
Gewicht
GEWICHT [g]
Bemerkungen
BEMERKUNGEN
eCl@ss 7.1
ECLASS71
eCl@ss 8.1
ECLASS81
Filename
FILENAME
1
857-707
Info DE
Info EN
0.34 - 2.5
22 - 14
9 - 10
81.00
6.00
94.00
grau
30.000
AC/DC 115 V / 4.2 mA
27-26-15-03
27-26-15-03
857-707
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Bestellnummer857-707
KurztextSolid-State-Relaismodul, Eingangsnennspannung AC/DC 115 V, Ausgangsspannungsbereich DC 0 … 48 V, Grenzdauerstrom 0.1 A, 2-Leiter-Anschluss, Statusanzeige gelb, 6 mm Baubreite
Letzte Änderung20.11.2025 14:57:53
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften