2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen, durchsuchen oder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

40420038

Tabelle aufklappen
1/5
TYPE
TYPE
Artikelnummer
CODE
Anzahl der Zähne
T
Ausfuehrung
EXEC
Dp
DP [mm]
De
DE [mm]
Df flansche
DF [mm]
Naben Dm
DM [mm]
DI [mm]
F
F [mm]
L
L [mm]
Bohrung Ø
D [mm]
Flanschnummer
NF
Gewicht
WEIGHT [kg]
Werkstoff
MAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
22- 8M- 20F
40420022
22
1F
56.02
54.65
60
43
-
28
38
12
53
0.54
STAHL C45
24- 8M- 20F
40420024
24
1F
61.12
59.75
66
45
-
28
38
12
69
0.65
STAHL C45
26- 8M- 20F
40420026
26
1F
66.21
64.85
70
48
-
28
38
12
61
0.80
STAHL C45
28- 8M- 20F
40420028
28
1F
71.30
70.08
75
50
-
28
38
15
79
0.88
STAHL C45
30- 8M- 20F
40420030
30
1F
76.39
75.13
82.5
55
-
28
38
15
64
1.00
STAHL C45
32- 8M- 20F
40420032
32
1F
81.49
80.16
87
60
-
28
38
15
76
1.20
STAHL C45
34- 8M- 20F
40420034
34
1F
86.58
85.22
91
66
-
28
38
15
66
1.40
STAHL C45
36- 8M- 20F
40420036
36
1F
91.67
90.30
97
70
-
28
38
15
68
1.60
STAHL C45
38- 8M- 20F
40420038
38
1F
96.77
95.39
102
75
28
38
15
70
1.70
STAHL C45
40- 8M- 20F
40420040
40
1F
101.86
100.49
106
75
-
28
38
15
77
1.85
STAHL C45
44- 8M- 20F
40420044
44
1F
112.05
110.67
120
75
-
28
38
15
75
2.10
STAHL C45
48- 8M- 20F
40420048
48
1F
122.23
120.86
128
75
-
28
38
15
78
2.50
STAHL C45
56- 8M- 20F
40420056
56
2F
142.60
141.23
150
80
116
28
38
15
85
2.82
STAHL C45
64- 8M- 20F
40420064
64
2F
162.97
161.60
168
80
137
28
38
15
90
3.22
STAHL C45
72- 8M- 20F
40420072
72
2F
183.35
181.97
192
80
158
28
38
15
97
3.74
STAHL C45
80- 8M- 20
40420080
80
3
203.72
202.35
-
90
180
28
38
15
-
3.78
GUSSEISERN
90- 8M- 20
40420090
90
4
229.18
227.81
-
100
204
28
38
15
-
4.57
GUSSEISERN
Komprimierte Darstellung anzeigen (18 Produkte)
KurztextHTD Zahnscheiben Vorbohrung
Letzte Änderung05.08.2024 16:01:06
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Typenschlüssel40420038
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit hinzufügen