Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
IMO
Drehverbindungen
Metrische Einheiten
Kugeldrehverbindungen
Innenverzahnt
8XX - Doppel-Axial-Drehverbindungen
IMO
...
Metrische Einheiten
Kugeldrehverbindungen
Innenverzahnt
8XX - Doppel-Axial-Drehverbindungen
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82-403300-2-07640
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Zeichnungsnummer
DWGNR
Ausführungsvariante
DESIGN
(di) Innen-Ø (IR)
DIIR [mm]
(Li) Lochkreis-Ø (IR)
LI [mm]
(ni) Bohrungsanzahl (IR)
NI
Schraubengröße (IR)
DBIR [mm]
(da) Außen-Ø (IR)
DAIR [mm]
Höhe (IR)
HIR [mm]
Werkstoff (IR)
MATIR
(Di) Innen-Ø (AR)
DIAR [mm]
(La) Lochkreis-Ø (AR)
LA [mm]
(na) Bohrungsanzahl (AR)
NA
Schraubengröße (AR)
DBAR [mm]
(Da) Außen-Ø (AR)
DAAR [mm]
Höhe (AR)
HAR [mm]
Werkstoff (AR)
MATAR
1
2
3
4
5
6
7
8
82-402199/2-07625
Standardausführung
1920.0
2065.0
52
M30
2164.0
117.0
42CrMo4V
2168.0
2295
52
M30
2350.00
150.0
42CrMo4V
82-402622/2-07630
Standardausführung
2336.0
2485.0
60
M30
2587.0
117.0
42CrMo4V
2590.0
2715
60
M30
2770.00
150.0
42CrMo4V
82-402950/2-07635
Standardausführung
2646.0
2815.0
60
M30
2915.0
117.0
42CrMo4V
2918.0
3045
60
M30
3100.00
150.0
42CrMo4V
82-403300/2-07640
Standardausführung
3006.0
3165.0
66
M30
3265.0
117.0
42CrMo4V
3268.0
3395
66
M30
3450.00
150.0
42CrMo4V
82-502559/2-06970
Standardausführung
2250.0
2410.0
60
M30
2524.0
138.0
42CrMo4V
2522.0
2670
60
M30
2725.00
178.0
42CrMo4V
82-503040/2-06975
Standardausführung
2720.0
2890.0
72
M30
3005.0
138.0
42CrMo4V
3002.0
3150
72
M30
3205.00
178.0
42CrMo4V
82-503520/2-06980
Standardausführung
3200.0
3370.0
78
M30
3485.0
138.0
42CrMo4V
3482.0
3630
78
M30
3685.00
178.0
42CrMo4V
82-503839/2-06985
Standardausführung
3520.0
3690.0
84
M30
3804.0
138.0
42CrMo4V
3801.0
3950
84
M30
4005.00
178.0
42CrMo4V
Komprimierte Darstellung anzeigen (8 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
IMO
- 8XX
Bestellnummer
82-403300-2-07640
Kurztext
Doppel-Axial-Drehverbindungen
Letzte Änderung
28.03.2024 11:37:00
Einheit
Schlagworte
Drehverbindungen
Kugeldrehverbindungen
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
ECLASS 14.0
23-05-14-90 Drehverbindung (Lager, nicht spezifiziert)
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)