Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Blickle
Kunststoff-Rollen
935655 - LKDGH-PATH 100K-FI-ELS-ZA51
Blickle
Kunststoff-Rollen
935655 - LKDGH-PATH 100K-FI-ELS-ZA51
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
935655
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
LKDGH-PATH 100K-FI-ELS-ZA51
LKDGH_PATH_100K_FI_ELS_ZA51
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 3 km
TRAGF3KMH [kg]
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Gesamthöhe
HEIGHT [mm]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
1
935655
LKDGH-PATH 100K-FI-ELS-ZA51
4047526363345
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
21
100
Kugellager
100
100
121
0.693
Polyurethan
hochwertiges Polyamid 6
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Blickle
- 935655
Bestellnummer
935655
Kurztext
LKDGH-PATH 100K-FI-ELS-ZA51
Letzte Änderung
22.05.2025 14:27:56
Einheit
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
23-37-05-01 Designrolle