2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

935774

Tabelle aufklappen
DE
1/5
LKDGXH-PATH 100XK-ELS-ZAX51
LKDGXH_PATH_100XK_ELS_ZAX51
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 3 km
TRAGF3KMH [kg]
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Gesamthöhe
HEIGHT [mm]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
1
935774
LKDGXH-PATH 100XK-ELS-ZAX51
4047526355975
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
21
100
Kugellager
100
100
121
0.625
Polyurethan
hochwertiges Polyamid 6
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Bestellnummer935774
KurztextLKDGXH-PATH 100XK-ELS-ZAX51
LangtextKunststoff-Doppelrolle Blickle MOVE, in Sonderbauhöhe, rostfrei, Farbe silbergrau, mit Zapfen, Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper, elektrisch leitfähig, spurlos

Gehäuse: Serie LKDGXH

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
  • zwei beidseitig abgedichtete rostfreie Rillenkugellager im Drehkranz
  • mit rostfreiem Stahl-Einsteckzapfen, verschraubt und gesichert
  • Farbe silbergrau RAL 7001
  • sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig
  • modernes, formschönes Design
  • in Sonderbauhöhe

Rad: Serie PATH

  • Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe silbergrau RAL 7001

Sonstige Eigenschaften:

  • sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
Letzte Änderung22.05.2025 14:28:02
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer935774
GTIN-Code4047526355975
Description longKunststoff-Doppelrolle Blickle MOVE, in Sonderbauhöhe, rostfrei, Farbe silbergrau, mit Zapfen, Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper, elektrisch leitfähig, spurlos

Gehäuse: Serie LKDGXH

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
  • zwei beidseitig abgedichtete rostfreie Rillenkugellager im Drehkranz
  • mit rostfreiem Stahl-Einsteckzapfen, verschraubt und gesichert
  • Farbe silbergrau RAL 7001
  • sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig
  • modernes, formschönes Design
  • in Sonderbauhöhe

Rad: Serie PATH

  • Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe silbergrau RAL 7001

Sonstige Eigenschaften:

  • sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
Description shortLKDGXH-PATH 100XK-ELS-ZAX51
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

23-37-05-01 Designrolle