Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Lumenpulse
Lumenfacade
Lumenfacade Pure Kontinuierlich Horizontal
logi
Feste Montage
Lumenpulse
Lumenfacade
Lumenfacade Pure Kontinuierlich Horizontal
logi
Feste Montage
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4PRDBYZEY
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
120 Volt
VAR120_VOLTS
208 Volt
VAR208_VOLTS
240 Volt
VAR240_VOLTS
277 Volt
VAR277_VOLTS
Scheinlast
APPARENT_LOAD
Montagecode
ASSEMBLY_CODE
Berechnung des Auslastungskoeffizienten
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
Auslastungskoeffizient
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
Farbfilter
COLOR_FILTER
Beschreibung des Steckers
CONNECTOR_DESCRIPTION
Bauschein
CONTRUCTION_NOTE
Kosten
COST
Schnitt mit Hohlräumen bei Belastung
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
1
4PRDBYZEY
1
0
0
0
8.500
D5020200
0
1
16777215
Anschluss für elektrische Leistung
Die Länge der Halterung darf ohne Rücksprache mit dem Hersteller nicht verändert werden.
0
0
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Lumenpulse
- Feste Montage
Bestellnummer
4PRDBYZEY
Letzte Änderung
20.06.2024 07:01:05
Einheit
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften