Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
FG INOX
Lebensmittel
Sortiment DIN
Rohrverbindungen DIN
A.2DINML - Rohrverbindungen DIN Gewindestutzen zum Anschweißen DIN Edelstahl 304 oder Edelstahl 316
FG INOX
...
Rohrverbindungen DIN
A.2DINML - Rohrverbindungen DIN Gewindestutzen zum Anschweißen DIN Edelstahl 304 oder Edelstahl 316
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FG INOX - 2DINML150
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Referenz
REF
DN
ø
DX
A
d
D1
H
Gewicht
WEIGHT [kg]
Type
NATURE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2DINML10
10
12
28x8F"
10
21
0.035
304
2DINML15
15
18
34x8F"
16
21
0.050
304
2DINML20
20
22
44x6F"
20
24
0.095
304
2DINML25
25
28
52x6F"
26
29
0.120
304
2DINML32
32
34
58x6F"
32
32
0.150
304
2DINML40
40
40
65x6F"
38
33
0.180
304
2DINML100
100
104
130x4F"
100
54
0.740
304
2DINML125
125
129
160x4F"
125
46
1.049
304
2DINML150
150
154
190x4F"
150
50
1.820
304
4DINML10
10
12
28x8F"
10
21
0.035
316
4DINML15
15
18
34x8F"
16
21
0.050
316
4DINML20
20
22
44x6F"
20
24
0.095
316
4DINML25
25
28
52x6F"
26
29
0.120
316
4DINML32
32
34
58x6F"
32
32
0.150
316
4DINML40
40
40
65x6F"
38
33
0.180
316
4DINML100
100
104
130x4F"
100
54
0.740
316
4DINML125
125
129
160x4F"
125
46
1.049
316
Komprimierte Darstellung anzeigen (18 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
FG INOX
- A.2DINML
Bestellnummer
2DINML150
Kurztext
Rohrverbindungen DIN Gewindestutzen zum Anschweißen DIN Edelstahl 304 oder Edelstahl 316
Letzte Änderung
16.02.2017 09:09:49
Einheit
Schlagworte
Gewindestutzen
Rohrverbindungen
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften