Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
INDA
Accessoires
DIVO
A1527A - Toilettenpapierhalter mit Handyhalter
INDA
Accessoires
DIVO
A1527A - Toilettenpapierhalter mit Handyhalter
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A1527ACR
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Code
CODE
LOD Ziel
LODDEST
LOD Level
LODLEVEL
Material
MAT
Markenbeschreibung
BRANDDESC
Artikelbeschreibung
ARTNUM
Kurze Beschreibung 1
SDESCR1
Kurze Beschreibung 2
SDESCR2
Artikelbeschreibung
ARTDESC
Internationale Codes
INTERCODE
Artikeltyp
ARTTYPE
Status
STAT
Verschiedene Eigenschaften
VAR
Höhe
HEIGHT [cm]
1
A1527ACR
Architektur
350
Verchromt
INDA
A1524ACR
INDA Toilettenpapierhalter A1527A
DIVO 1500 L16.5xH9.6xP12.2 Chromo
Brand: INDA Serie: DIVO 1500 Portarotolo Prod. No.: A1527A L16.5xH9.6xP12.2 Chromo
EAN-13:8021586777058
Standardartikel
STRÖMUNG
0
9.6
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
INDA
- A1527A
Bestellnummer
A1527ACR
Kurztext
Toilettenpapierhalter mit Handyhalter
Letzte Änderung
22.10.2025 12:37:15
Einheit
Schlagworte
Handyhalter
Toilettenpapierhalter
Klassifikationen
Nach Kategorien
Architecture Architektur
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
Revit
RVT_METRICGENERICMODELWALLBASED (Metric) Generic Model wall based