Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
INDA
Accessoires
EXPORT
A22290 - Toilettenpapierhalter mit Deckel
INDA
Accessoires
EXPORT
A22290 - Toilettenpapierhalter mit Deckel
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A22290AL
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Code
CODE
Material
MAT
Kurze Beschreibung 1
SDESCR1
Kurze Beschreibung 2
SDESCR2
Artikelbeschreibung
ARTDESC
Internationaler Code
INTERCODE
Höhe
HEIGHT [cm]
Breite
WIDTH [cm]
Tiefe
DEPTH [cm]
Gewicht
WEIGHT [kg]
Linie
SER
LINIE
LINE
Modell
MOD
1
A22290AL
Stainless steel AISI 304
INDA Paper holder Cm14X10 H4
Export 2200 A22290 14X10 AL
INDA ACCESSORIES Export 2200 Paper holder Cm14X10 H4 AL
EAN-13:8010359045388
4
14
10
0.235
Export 2200
Toilettenpapierhalter
A22290
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
INDA
- A22290
Kurztext
Toilettenpapierhalter mit Deckel
Letzte Änderung
22.10.2025 12:37:37
Einheit
Schlagworte
Toilettenpapierhalter
Klassifikationen
Nach BIM Kategorien
BIM_BATH_ACCESSORIES Bad Zubehör
Nach Kategorien
Architecture Architektur
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
Revit
RVT_METRICGENERICMODELWALLBASED (Metric) Generic Model wall based