Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
INDA
Accessoires
STANDMODELLE
A4610Z - Glashalter mit Becher aus satiniertem Glas, Standmodell
INDA
Accessoires
STANDMODELLE
A4610Z - Glashalter mit Becher aus satiniertem Glas, Standmodell
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A4610ZCR21
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Code
CODE
Material
MAT1
Material
MAT2
Kurze Beschreibung 1
SDESCR1
Kurze Beschreibung 2
SDESCR2
Artikelbeschreibung
ARTDESC
Internationaler Code
INTERCODE
Höhe
HEIGHT [cm]
Breite
WIDTH [cm]
Tiefe
DEPTH [cm]
Gewicht
WEIGHT [kg]
Linie
SER
LINIE
LINE
1
A4610ZCR21
Verchromt
Satiniertes Glas
INDA Glashalter Cm8X8 H14
Touch 4600 A4610Z 8X8 CR
INDA ACCESSORIES Touch 4600 Tumbler holder Cm8X8 H14 CR
EAN-13:8010359998882
14
8
8
0.730
Touch 4600
Glashalter
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
INDA
- A4610Z
Kurztext
Glashalter mit Becher aus satiniertem Glas, Standmodell
Letzte Änderung
22.10.2025 12:41:01
Einheit
Schlagworte
Glashalter
Standmodell
Klassifikationen
Nach BIM Kategorien
BIM_BATH_ACCESSORIES Bad Zubehör
Nach Kategorien
Architecture Architektur
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Typenschlüssel
A4610ZCR21
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model