Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Schlagworte: 14
22
Anreicherungen
21
Einheiten
22
Dateitypen
22
INDA
Material
(MAT)
11
Kurze Beschreibung 1
(SDESCR1)
21
Internationaler Code
(INTERCODE)
16
Höhe
(HEIGHT)
22
Breite
(WIDTH)
22
Tiefe
(DEPTH)
22
Gewicht
(WEIGHT)
22
Linie
(SER)
4
LINIE
(LINE)
20
Modell
(MOD)
19
Intrastat Code
(INTRACODE)
22
Design
(DSG)
22
Filter
INDA CAD Katalog
STANDMODELLE
Hier finden Sie die CAD-Modelle von INDA
Verzeichnissuche hinzufügen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Katalogfilter
Alle Lieferländer/-regionen
Alle Märkte
...
INDA
Accessoires
STANDMODELLE
INDA
Accessoires
STANDMODELLE
A1810Z
Glashalter mit satiniertem Glasbecher, Wandmodell
A1811Z
Seifenhalter mit satiniertem Glasschale, Wandmodell
A1812Z
Seifenspender aus satiniertem Glas, Pumpe in versch. Ausführungen, ...
A20010
Seifenspender aus satiniertem Glas mit Pumpe in versch. Ausführung
A20020
Seifenhalter mit Schale aus satiniertem Glas, Standmodell
A20060
Seifenspender aus Glas, Pumpe in versch. Ausführungen, Standmodell
A2010Z
Glashalter mit Glasbecher, Standmodell
A2011Z
Seifenhalter mit Glasschale, Standmodell
A2012Z
Seifenspender aus Glas, Pumpe in versch. Ausführungen, Standmodell
A4610Z
Glashalter mit Becher aus satiniertem Glas, Standmodell
A4611Z
Seifenhalter mit Schale aus satiniertem Glas, Standmodell
A4667Z
Seifenspender aus satiniertem Glas, Pumpe aus verchromtem Messing, Stand...
A5710Z
Glashalter mit Becher aus satiniertem Glas, Standmodell
A5711Z
Seifenhalter mit Schale aus satiniertem Glas, Standmodell
A5712Z
Seifenspender aus satiniertem Glas, Pumpe aus verchromtem Messing, Stand...
AO0010
Glashalter mit Becher, Standmodell
AO0020
Seifenhalter, Standmodell
AO0060
Seifenspender Standmodell
AV0710
Papiertuschspender aus ABS, verchromt Standmodell
AV071Z
Papiertuschspender aus ABS, verchromt Standmodell
AV1010
Glas Standmodell
AV1060
Seifenspender Standmodell
Schlagworte
Wandmodell
Seifenspender
Standmodell
Seifenhalter
Glashalter
Pumpe
Glasschale
Glasbecher
Niederlassungen:
Italien
Olmi (TV) 31048
INDA S.p.A.
Via Postumia Ovest, 72
Olmi (TV)
+39 0422 7928
+39 0422 899688