Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
EWAR - Ernst Wagner
A-Line
Aufputzmontage
Toilettenpapierhalter / Reserverollenhalter
AC750 - Toilettenpapierhalter
EWAR - Ernst Wagner
A-Line
Aufputzmontage
Toilettenpapierhalter / Reserverollenhalter
AC750 - Toilettenpapierhalter
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AC750 Toilettenpapierhalter gestrahlt - 700750
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Artikelnr./Artikelbeschreibung
PN
Oberfläche
AS
Identnummer
CNSORDERNO
LOD-Ebene
LODLEVEL
Gewicht
W [kg]
1
AC750 Toilettenpapierhalter gestrahlt
Gestrahlt
700750
350
0.9
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
EWAR - Ernst Wagner
- AC750
Bestellnummer
700750
Kurztext
Toilettenpapierhalter
Letzte Änderung
26.06.2025 08:15:04
Einheit
Schlagworte
Aufputzmontage
Reserverollenhalter
Toilettenpapierhalter
Klassifikationen
Nach BIM Kategorien
BIM_BATH_SANITARY_EQUIPMENT TGA - Sanitär
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
Revit
RVT_METRICGENERICMODELWALLBASED (Metric) Generic Model wall based