Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
YIHEDA
yhd_profile
Universal series
AVD71 - General plate series-aluminum plate
YIHEDA
yhd_profile
Universal series
AVD71 - General plate series-aluminum plate
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AVD71-T2.5-01-L1-W1
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
code
CODE
type
TYPE
material
MAT
T
surface treatment
SUR
L
W
weblink
LINK
1
|
AVD71-T2.5-01-L1-W1
AVD71
aluminum plate
A6063-T5
2.5
01
1
1
Website link
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
YIHEDA
- AVD71
Kurztext
General plate series-aluminum plate
Letzte Änderung
25.11.2025 10:51:46
Einheit
Schlagworte
Accessories
Aluminum Alloy
Electronic
Gallery
General
Plate
Products
Profiles
series
universal
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften