Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
YIHEDA
yhd_fa
E6-Mounted bearing
BFP01_26 - Bearing with seat/Double bearing flange type/L size selection type with retaining ring
YIHEDA
...
E6-Mounted bearing
BFP01_26 - Bearing with seat/Double bearing flange type/L size selection type with retaining ring
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BFP13-623ZZ-L20
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
Code
CODE
Types of
TYPE1
Bearing material
MAT
Housing material
MAT1
Retaining ring material
MAT2
Housing surface treatment
SUR
Bearing Type
TYPE
Seal ring
MFQ
L
L [mm]
d
DD [mm]
D
DH7 [mm]
D tolerance
DH7G [mm]
B
B [mm]
V
V [mm]
H
H [mm]
1
|
BFP01-623ZZ-L20
2
|
BFP02-623ZZ-L20
3
|
BFP03-623ZZ-L20
4
|
BFP04-623ZZ-L20
5
|
BFP05-623ZZ-L20
6
|
BFP06-623ZZ-L20
7
|
BFP11-623ZZ-L20
8
|
BFP12-623ZZ-L20
9
|
BFP13-623ZZ-L20
10
|
BFP14-623ZZ-L20
11
|
BFP15-623ZZ-L20
12
|
BFP16-623ZZ-L20
13
|
BFP21-623ZZ-L20
14
|
BFP22-623ZZ-L20
15
|
BFP23-623ZZ-L20
16
|
BFP24-623ZZ-L20
17
|
BFP25-623ZZ-L20
BFP01
Round flange
steel
S45C
Spring steel
Black
623
ZZ (double cover)
20
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
BFP02
Round flange
steel
S45C
SUS304
Fine sand spraying without electrolytic nickel plating
623
ZZ (double cover)
20
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
BFP03
Round flange
steel
A2017
SUS304
Spray fine sand natural color anodizing
623
ZZ (double cover)
20
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
BFP04
Round flange
stainless steel
A2017
SUS304
Spray fine sand natural color anodizing
623
ZZ (double cover)
20
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
BFP05
Round flange
steel
S45C
SUS304
chrome plating
623
ZZ (double cover)
20
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
BFP06
Round flange
stainless steel
SUS304
SUS304
-
623
ZZ (double cover)
20
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
BFP11
Method blue
steel
S45C
Spring steel
Black
623
ZZ (double cover)
20
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
BFP12
Method blue
steel
S45C
SUS304
Fine sand spraying without electrolytic nickel plating
623
ZZ (double cover)
20
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
BFP13
Method blue
steel
A2017
SUS304
Spray fine sand natural color anodizing
623
ZZ (double cover)
20
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
BFP14
Method blue
stainless steel
A2017
SUS304
Spray fine sand natural color anodizing
623
ZZ (double cover)
20
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
BFP15
Method blue
steel
S45C
SUS304
chrome plating
623
ZZ (double cover)
20
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
BFP16
Method blue
stainless steel
SUS304
SUS304
-
623
ZZ (double cover)
20
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
BFP21
Edge flange
steel
S45C
Spring steel
Black
623
ZZ (double cover)
20
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
BFP22
Edge flange
steel
S45C
SUS304
Fine sand spraying without electrolytic nickel plating
623
ZZ (double cover)
20
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
BFP23
Edge flange
steel
A2017
SUS304
Spray fine sand natural color anodizing
623
ZZ (double cover)
20
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
BFP24
Edge flange
stainless steel
A2017
SUS304
Spray fine sand natural color anodizing
623
ZZ (double cover)
20
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
BFP25
Edge flange
steel
S45C
SUS304
chrome plating
623
ZZ (double cover)
20
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
Komprimierte Darstellung anzeigen (18 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
YIHEDA
- BFP01_26
Kurztext
Bearing with seat/Double bearing flange type/L size selection type with retaining ring
Letzte Änderung
25.11.2025 10:51:27
Einheit
Schlagworte
Automation
Bearing
Bearing Flange
Electronic
Factory
Gallery
Parts
mounted
retaining ring
size selection
type
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften