Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
HEFA
21-locatingpin-bushingforfixture
locatingdowel
BH02L - Fixture locating pin front end cone R-type - shouldered external thread type - with grinding return groove
HEFA
...
locatingdowel
BH02L - Fixture locating pin front end cone R-type - shouldered external thread type - with grinding return groove
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BH02LA-D6-P3-H2-L5-F6
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
CNSORDERNO
CNSORDERNO
Serial code
SC
type
TYPE
Texture of material
TM
Hardness
HRC
surface treatment
ST
Dg6
D [mm]
g6 public errand
DG6
P
P [mm]
H
H [mm]
L
L [mm]
F
F [mm]
d
DD [mm]
Q
Q [mm]
R
R [mm]
Change the stop position
KWC
Change the front end angle
RC
RCZ
RCZ [°]
INFOTEXT
INFOTEXT
1
2
3
BH02LA-D6-P3-H2-L5-F6
BH02LA
Polygonal
SUJ2
50~55HRC
-
6
-0.004/-0.012
3
2
5
6
4
9
1.0
nothing
nothing
0
website
BH02LC-D6-P3-H2-L5-F6
BH02LC
Polygonal
SUJ2
50~55HRC
Blackening
6
-0.004/-0.012
3
2
5
6
4
9
1.0
nothing
nothing
0
website
BH02LB-D6-P3-H2-L5-F6
BH02LB
Polygonal
SUJ2
50~55HRC
Electroless nickel plating
6
-0.004/-0.012
3
2
5
6
4
9
1.0
nothing
nothing
0
website
Komprimierte Darstellung anzeigen (3 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
HEFA
- BH02L
Kurztext
Fixture locating pin front end cone R-type - shouldered external thread type - with grinding return groove
Letzte Änderung
19.09.2025 02:38:06
Einheit
Schlagworte
Locating pin
cone
external thread
fixture
front end
grinding
groove
return
shouldered
type
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften