Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
YIHEDA
yhd_medical
medical_Small Parts / Magnets
BMJ02_31 - Strong type with seat magnet
YIHEDA
yhd_medical
medical_Small Parts / Magnets
BMJ02_31 - Strong type with seat magnet
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Y-YDE19-D10
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
Code
CODE
Types of
TYPE
Magnet seat material
MAT
Magnet seat surface treatment
SUR
Magnet material
MAT1
Magnet surface treatment
SUR1
Lining material
MAT2
Heat resistant temperature
TE [°C]
Surface magnetic pole
BMCJ
D
D [mm]
L
L [mm]
M
M [mm]
D1
D1 [mm]
D2
D2 [mm]
T
T [mm]
h
HH [mm]
1
|
Y-YDE19-D6
2
|
Y-YDE19-D8
3
|
Y-YDE19-D10
4
|
Y-YDE19-D13
5
|
Y-YDE19-D16
6
|
Y-YDE19-D20
7
|
Y-YDE19-D25
Y-YDE19
Strong type
SUM24L
Electroless nickel plating
Cobalt magnet
-
brass
80℃
Nxing
6
8
M3
5
4.0
2.2
1.6
Y-YDE19
Strong type
SUM24L
Electroless nickel plating
Cobalt magnet
-
brass
80℃
Nxing
8
8
M3
6
5.0
2.2
1.6
Y-YDE19
Strong type
SUM24L
Electroless nickel plating
Cobalt magnet
-
brass
80℃
Nxing
10
8
M4
8
7.0
3.0
2.1
Y-YDE19
Strong type
SUM24L
Electroless nickel plating
Cobalt magnet
-
brass
80℃
Nxing
13
10
M4
11
9.5
4.0
3.1
Y-YDE19
Strong type
SUM24L
Electroless nickel plating
Cobalt magnet
-
brass
80℃
Nxing
16
10
M5
14
12.5
4.0
3.1
Y-YDE19
Strong type
SUM24L
Electroless nickel plating
Cobalt magnet
-
brass
80℃
Nxing
20
13
M5
18
16.5
6.0
5.1
Y-YDE19
Strong type
SUM24L
Electroless nickel plating
Cobalt magnet
-
brass
80℃
Nxing
25
15
M6
23
21.5
6.0
5.1
Komprimierte Darstellung anzeigen (7 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
YIHEDA
- BMJ02_31
Kurztext
Strong type with seat magnet
Letzte Änderung
25.11.2025 10:51:41
Einheit
Schlagworte
Electronic
Gallery
Magnet
Magnets
Parts
seat
strong type
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften