2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BSM4516-4 G0+169LC0

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Baugrösse
MN
Dichtungsoptionen
TS
Ausführung Spindelende Festlagerseite
FS
Infotext
INFO1
Ausführung Spindelende Loslagerseite
SS
Infotext
INFO2
Wellengesamtlänge
OLS [mm]
Stroke
ST [mm]
Nut length
NL [mm]
Length of Fixed side shaft end shape
FL [mm]
Length of Supported side shaft end shape
SL [mm]
Effective thread part
ETP [mm]
Non-effective thread part (both sides) (Note 1
NETP [mm]
Note 1
NOTE1
Axial clearance symbol
AXC [mm]
Accuracy Symbol
ACC
Position der Schaftmutter
PN [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BSM4016-4
ohne Dichtung
None
Infotext
None
Infotext
169
0
149.000
0
0
149.000
10
Gesamtlänge = Hub + Spindelende Festlagerseite + 10,0 mm + Spindelende Loslagerseite + 10,0 mm
G0
C0
0.000
BSM4020-6
ohne Dichtung
None
Infotext
None
Infotext
160
0
140.000
0
0
140.000
10
Gesamtlänge = Hub + Spindelende Festlagerseite + 10,0 mm + Spindelende Loslagerseite + 10,0 mm
G0
C0
0.000
BSM4020-4
ohne Dichtung
None
Infotext
None
Infotext
200
0
180.000
0
0
180.000
10
Gesamtlänge = Hub + Spindelende Festlagerseite + 10,0 mm + Spindelende Loslagerseite + 10,0 mm
G0
C0
0.000
BSM4025-6
ohne Dichtung
None
Infotext
None
Infotext
191
0
171.000
0
0
171.000
10
Gesamtlänge = Hub + Spindelende Festlagerseite + 10,0 mm + Spindelende Loslagerseite + 10,0 mm
G0
C0
0.000
BSM4030-6
ohne Dichtung
None
Infotext
None
Infotext
220
0
200.000
0
0
200.000
10
Gesamtlänge = Hub + Spindelende Festlagerseite + 10,0 mm + Spindelende Loslagerseite + 10,0 mm
G0
C0
0.000
BSM4516-4
ohne Dichtung
None
Infotext
None
Infotext
169
0
149.000
0
0
149.000
10
Gesamtlänge = Hub + Spindelende Festlagerseite + 10,0 mm + Spindelende Loslagerseite + 10,0 mm
G0
C0
0.000
BSM4520-6
ohne Dichtung
None
Infotext
None
Infotext
160
0
140.000
0
0
140.000
10
Gesamtlänge = Hub + Spindelende Festlagerseite + 10,0 mm + Spindelende Loslagerseite + 10,0 mm
G0
C0
0.000
BSM4525-6
ohne Dichtung
None
Infotext
None
Infotext
191
0
171.000
0
0
171.000
10
Gesamtlänge = Hub + Spindelende Festlagerseite + 10,0 mm + Spindelende Loslagerseite + 10,0 mm
G0
C0
0.000
BSM5016-4
ohne Dichtung
None
Infotext
None
Infotext
169
0
149.000
0
0
149.000
10
Gesamtlänge = Hub + Spindelende Festlagerseite + 10,0 mm + Spindelende Loslagerseite + 10,0 mm
G0
C0
0.000
BSM5020-6
ohne Dichtung
None
Infotext
None
Infotext
160
0
140.000
0
0
140.000
10
Gesamtlänge = Hub + Spindelende Festlagerseite + 10,0 mm + Spindelende Loslagerseite + 10,0 mm
G0
C0
0.000
BSM5025-6
ohne Dichtung
None
Infotext
None
Infotext
191
0
171.000
0
0
171.000
10
Gesamtlänge = Hub + Spindelende Festlagerseite + 10,0 mm + Spindelende Loslagerseite + 10,0 mm
G0
C0
0.000
BSM5030-6
ohne Dichtung
None
Infotext
None
Infotext
219
0
199.000
0
0
199.000
10
Gesamtlänge = Hub + Spindelende Festlagerseite + 10,0 mm + Spindelende Loslagerseite + 10,0 mm
G0
C0
0.000
BSM6316-4
ohne Dichtung
None
Infotext
None
Infotext
170
0
150.000
0
0
150.000
10
Gesamtlänge = Hub + Spindelende Festlagerseite + 10,0 mm + Spindelende Loslagerseite + 10,0 mm
G0
C0
0.000
Komprimierte Darstellung anzeigen (13 konfigurierbare Produkte)
KurztextHigh speed / Compact
Letzte Änderung30.10.2023 01:13:20
Einheit
Schlagworte

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften