Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
SMC (JP)
Linearachse
Guide Cylinders
CXS Dual Rod Cylinder
CXSW - Dual Rod Cylinder/Double Rod Type
SMC (JP)
Linearachse
Guide Cylinders
CXS Dual Rod Cylinder
CXSW - Dual Rod Cylinder/Double Rod Type
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CXSWM15-10
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Bore size
BORE [mm]
Bearing type
BEAR
Auto switch
AUTOSWITCH
Lead wire length
LEAD
Number of auto switches
NUMBER
Port thread type
THREAD1
Stroke
STROKE [mm]
Position
POS [mm]
Stroke option
STOP
Thread on/off
THREAD2
1
2
3
4
5
6
6
(M) Slide bearing
(-) Without autoswitch
N/A
N/A
(-) M5x0.8
10
0
Standard stroke
on
10
(M) Slide bearing
(-) Without autoswitch
N/A
N/A
(-) M5x0.8
10
0
Standard stroke
on
15
(M) Slide bearing
(-) Without autoswitch
N/A
N/A
(-) M5x0.8
10
0
Standard stroke
on
20
(M) Slide bearing
(-) Without autoswitch
N/A
N/A
(-) M5x0.8
10
0
Standard stroke
on
25
(M) Slide bearing
(-) Without autoswitch
N/A
N/A
(-) Rc 1/8
10
0
Standard stroke
on
32
(M) Slide bearing
(-) Without autoswitch
N/A
N/A
(-) Rc 1/8
10
0
Standard stroke
on
Komprimierte Darstellung anzeigen (6 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
SMC (JP)
- CXSW
Kurztext
Dual Rod Cylinder/Double Rod Type
Letzte Änderung
09.12.2025 09:02:40
Einheit
Schlagworte
Linearachse
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften