2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

JTSSKVAX8

Tabelle aufklappen
DE
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Zertifizierungen Qualifikationen
CERTIFICATIONS_QUALIFICATIONS
Verbindungen
CONNECTIONS
Bauphysik
CONSTRUCTION_PHYSICAL
Kontrolle
CONTROL
dynamische Effekte
DYNAMIC_EFFECTS
elektrisch
ELECTRICAL
optisch
OPTICAL
1
JTSSKVAX8
CE, MET IP-Schutzart IP65, nass im Freien, mit Druckausgleichsventil M12 GORE Temperatur (Umgebung) -4 °F bis 113 °F (-20 °C bis 45 °C)
Stromanschluss Edison-Stecker (lokal) an Seetronic Powerkon IP65 Stromeingang Seetronic Powerkon IP65 Stromausgang Seetronic Powerkon IP65 Datenanschlüsse 5-polig IP65 XLR Kabellänge (Strom) 5 ft (1,5 m)
Abmessungen 304 x 246 x 202 mm (11,96 x 9,96 x 7,95 Zoll) Gewicht 4,5 kg (9,8 lb) Außenfarbe Schwarz Gehäusematerial Aluminiumdruckguss Zubehörhalterung Gelrahmengröße 191 mm (7,5 Zoll)
SteuerprotokollDMX, RDM DMX-Kanäle 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13 oder 15 ModiPersönlichkeiten (RGB) 3 Persönlichkeiten (TOUR, TR16, AR1.D) ModiPersönlichkeiten (RGBW) 6 Persönlichkeiten (ARC.2, AR2.D, AR2.S, SSP, 16Bit, 8Bit)
Dimmer Electronic ShutterStrobe Electronic Strobe Rate 0 bis 14 Hz Standalone Color Mixing Yes Color Temperature Presets Yes Dim Modes 5 Dim Curves 4 Built-in Automated Programs Yes Customizable Programs Yes Recall Custom Programs Yes
Eingangsspannung 100 bis 240 VAC, 5060 Hz (Auto-Ranging) Power Linking 10 Geräte bei 100 V; 13 Geräte bei 120 V; 22 Geräte bei 208 V; 25 Geräte bei 230 V; 25 Geräte bei 240 V Leistung und Strom 109 W, 0,892 A bei 120 V, 60 Hz Leistung und Strom 110 W, 0,529 A bei 208 V, 60 Hz Leistung und Strom 112 W, 0,492 A bei 230 V, 50 Hz
Lichtquelle 14 LEDs (vierfarbig RGBW) 5 W, (350 mA), 50.000 Stunden Lebenserwartung. Farbtemperatur (Bereich) 2800 bis 10.000 K Abstrahlwinkel 14,1° Abstrahlwinkel 27,2° Lumen 2839 Beleuchtungsstärke (gesamt) 1385 Lux @ 5 m
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
BestellnummerJTSSKVAX8
Letzte Änderung07.01.2025 09:23:53
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften