Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
SAMLO
shock_absorbers
DAS - Shock Absorbers-Double Head Type
SAMLO
shock_absorbers
DAS - Shock Absorbers-Double Head Type
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DAS-2035-M
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
typecode
TYPECODE
Number
NO
Velocity
V
S
Max. Absorbed Energy(per Impact)
MAEI [J]
Max. Absorbed Energy(per Hour)
MAEH [J]
Max. Equivalent Mass
MEM [Kg]
Max. Collision Velocity
MCV [m/s]
Mass
MASS [g]
catalog
CATALOG
1
2
DAS
2035
M:中速
35
55.0
63000
300
2.5
270
das.jpg
DAS
2050
M:中速
50
65.0
68000
1000
4.5
345
das.jpg
Komprimierte Darstellung anzeigen (2 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
SAMLO
- DAS
Kurztext
Shock Absorbers-Double Head Type
Letzte Änderung
11.05.2021 07:55:15
Einheit
Schlagworte
Head Type
Shock
Shock Absorbers
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Typenschlüssel
DAS-2035-M
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften