Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Misumi - Metric
Rollers Conveyer Components
ECCB - Exzentrische Buchsen
Misumi
Misumi - Metric
Rollers Conveyer Components
ECCB - Exzentrische Buchsen
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ECCB8-6
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Teilenummer
PN
D
D [mm]
F wählbar
FS [mm]
Lager
BE
V
V [mm]
B
B [mm]
T
T [mm]
e
EE [mm]
1
2
3
4
5
ECCB6-5
6
5
696ZZ
3
10
3
0.3
ECCB8-6
8
6
698ZZ
4
12
3
0.5
ECCB10-6
10
6
6900ZZ
5
14
3
1.0
ECCB12-6
12
6
6901ZZ
6
17
3
1.2
ECCB15-7
15
7
6902ZZ
8
19
3
1.5
Komprimierte Darstellung anzeigen (5 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Misumi
- ECCB
Kurztext
Exzentrische Buchsen
Letzte Änderung
29.11.2024 04:42:52
Einheit
Schlagworte
Buchsen
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften