Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
igus
igubal®
igubal®-Stehlager
ESQM - Geteiltes Stehlager für Vierkantprofil
igus
igubal®
igubal®-Stehlager
ESQM - Geteiltes Stehlager für Vierkantprofil
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ESQM-110
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Art. Nr.
ARTNR
Info PDF
INFO
Gewicht
CNSMASSEXACT [g]
Schlüsselweite
Q [mm]
Schlüsselweite
SW [mm]
Höhe
H [mm]
Höhe
H1 [mm]
Höhe
H2 [mm]
Länge
A [mm]
Länge
M [mm]
Länge
B [mm]
Länge
C1 [mm]
1
ESQM-110
INFO
1255
110.5
27
228
108
13.6
260
225
60
50
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
igus
- ESQM
Bestellnummer
ESQM-110
Kurztext
Geteiltes Stehlager für Vierkantprofil
Letzte Änderung
09.01.2025 11:36:40
Einheit
Schlagworte
Stehlager
Vierkantprofil
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften