Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Best Of Steel
Steel frames
Steel frames for active leaf doors
Corner frames
Eud-STW
Best Of Steel
Steel frames
Steel frames for active leaf doors
Corner frames
Eud-STW
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EuFd
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
always vertical
ALWAYS_VERTICAL
ba bandabstand distance between hinges
BA_BANDABSTAND___DISTANCE_BETWEEN_HINGES
bbl1 bandbezugslinie hinge position 1
BBL1_BANDBEZUGSLINIE___HINGE_POSITION_1
be bodeneinstand
BE_BODENEINSTAND
be bodeneinstand foundation bedding
BE_BODENEINSTAND___FOUNDATION_BEDDING
be max.
BE_MAX_
blechstärke
BLECHSTAERKE
bänder - auswahl
BAENDER___AUSWAHL
cost
COST
cut with voids when loaded
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
1
2
3
4
EsFd
1
1435
241
0
0
100
1.500
3D Bänder stumpf, Bandaufnahmen BVX11000
0
0
EuFd
1
1435
241
0
0
100
1.500
3D Bänder gefälzt, Bandaufnahmen BVX11000
0
0
Eud
1
1435
241
0
0
100
1.500
3D Bänder gefälzt, Bandaufnahmen BVX11000
0
0
Esd
1
1435
241
0
0
100
1.500
3D Bänder stumpf, Bandaufnahmen BVX11000
0
0
Komprimierte Darstellung anzeigen (4 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Best Of Steel
- Eud-STW
Bestellnummer
EuFd
Letzte Änderung
28.10.2021 10:28:23
Einheit
Schlagworte
Corner
Steel
Steel frames
active
doors
frames
leaf
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften