Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
PUNCH Mold
PUNCH PRESS DIES
COMPONENTS
FREE SIZE WASHERS
FFWSS - FREE SIZE WASHERS
PUNCH Mold
PUNCH PRESS DIES
COMPONENTS
FREE SIZE WASHERS
FFWSS - FREE SIZE WASHERS
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FFWSS-D7-V2.5-T1
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
Material
MAT
Hardness
HRNS
Code
CODE
D [mm]
V [mm]
T [mm]
T dimension tolerance alteration
TDTA
Infotext
INFOTEXT
1
2
SS400
-
FFWSS
7.0
2.5
1.0
None
Dimensions
SS400
-
FFWSS
21.0
2.5
1.0
None
Dimensions
Komprimierte Darstellung anzeigen (2 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
PUNCH Mold
- FFWSS
Kurztext
FREE SIZE WASHERS
Letzte Änderung
26.07.2024 07:21:11
Einheit
Schlagworte
COMPONENTS
FREE
Mold
PUNCH
PUNCH PRESS
SIZE
WASHERS
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften