Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Baumer Group
Produkte
Objekterkennung
Lichtleitersensoren
FKE - Lichtleiter
Baumer Group
Produkte
Objekterkennung
Lichtleitersensoren
FKE - Lichtleiter
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FKE 200CA100
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Funktion
TYPE
Kopfart (Lichtleiter)
FOH
Länge (Lichtleiter)
LFOC
Typschlüssel
TC
Artikelnummer
AN
Website
WS
EPLAN
EP
Biegeradius
BR
Durchmesser Aussenmantel
CJD
Material Aussenmantel
MCJ
Material (Lichtleiter)
MFOC
Material (Kopf)
MH
Arbeitstemperatur
OT
Gewicht
WT [g]
1
2
3
Reflexions-Typ
Quaderförmig
200 cm
FKE 200CA100
11708573
25 mm
2,2 mm
PE
Kunststoff
Zink-Druckguss
-55 ... +70 °C
26
Reflexions-Typ
Quaderförmig
200 cm
FKE 200CA200
11708561
25 mm
2,2 mm
PE
Kunststoff
Zink-Druckguss
-55 ... +70 °C
56
Reflexions-Typ
Quaderförmig
200 cm
FKE 200CA600
11708565
60 mm
2,8 mm
PE
Kunststoff
Zink-Druckguss
-55 ... +70 °C
52
Komprimierte Darstellung anzeigen (3 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Baumer Group
- FKE
Bestellnummer
11708573
Kurztext
Lichtleiter
Letzte Änderung
05.11.2025 12:56:04
Einheit
Schlagworte
Lichtleiter
Lichtleitersensoren
Objekterkennung
Klassifikationen
Nach Kategorien
Plant_Design Anlagenbau
Automation Automation
Electronics Elektronik
Electrical_Engineering Elektrotechnik
Sensors Sensorik
Handling_Technique Handhabungstechnik
Semiconductor_Technology Halbleitertechnik
Robotics Robotik
Packaging_Technology Verpackungstechnik
Light_Barrier Lichtschranke
Control_and_Feedback_Control_Systems Steuerungs und Regelungstechnik
Conveyor_Technology Fördertechnik
Optoelectronics Optoelektronik
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften