Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Misumi - Metric
Pipes / Fittings / Hoses / Valves / Sanitary Pipes
FRNWCRL - Vacuum Pipe Fitting Center Ring SUS316L
Misumi
Misumi - Metric
Pipes / Fittings / Hoses / Valves / Sanitary Pipes
FRNWCRL - Vacuum Pipe Fitting Center Ring SUS316L
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FRNWCRL25
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Číslo dílu
PN
Ausführung
TYPE
NO.
NO
A
A [mm]
B
B [mm]
1
2
3
FRNWCRL25
FRNWCRL
25
26
24
FRNWCRL40
FRNWCRL
40
41
39
FRNWCRL50
FRNWCRL
50
52
50
Komprimierte Darstellung anzeigen (3 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Misumi
- FRNWCRL
Kurztext
Vacuum Pipe Fitting Center Ring SUS316L
Letzte Änderung
03.06.2024 00:30:59
Einheit
Schlagworte
Fitting
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften