Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Rittal
Systemausbau
Türen / Verschlüsse
Modulare Frontgestaltung für TS 8
Frontblenden - für SV-TS
Rittal
Systemausbau
Türen / Verschlüsse
Modulare Frontgestaltung für TS 8
Frontblenden - für SV-TS
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9671.018
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
Best.-Nr. SV
BEST
PDF Katalog
INFO
Bez.1
BEZ1
Bez.2
BEZ2
Breite
B [mm]
Höhe
H [mm]
Tiefe
T [mm]
Verpackung
VE
CNSECLASS70
CNSECLASS80
GEW [kg]
1
2
3
4
5
6
9671.014
PDF Katalog
Frontblendensatz IP54, geschlossen
BxH 400x100mm
392
87.7
15
1 Satz
27-18-22-90
27-14-24-23
1,739
9671.016
PDF Katalog
Frontblendensatz IP54, geschlossen
BxH 600x100mm
592
87.7
15
1 Satz
27-18-22-90
27-14-24-23
2,5
9671.018
PDF Katalog
Frontblendensatz IP54, geschlossen
BxH 800x100mm
792
87.7
15
1 Satz
27-18-22-90
27-14-24-23
3,25
9671.034
PDF Katalog
Frontblendensatz IP2X
BxH 400x100mm
392
87.7
15
1 Satz
27-18-22-90
27-14-24-23
1,78
9671.036
PDF Katalog
Frontblendensatz IP2X
BxH 600x100mm
592
87.7
15
1 Satz
27-18-22-90
27-14-24-23
2,45
9671.038
PDF Katalog
Frontblendensatz IP2X
BxH 800x100mm
792
87.7
15
1 Satz
27-18-22-90
27-14-24-23
3,34
Komprimierte Darstellung anzeigen (6 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Rittal
- Frontblenden
Bestellnummer
9671.018
Kurztext
für SV-TS
Letzte Änderung
28.04.2025 21:18:07
Einheit
Schlagworte
Frontblenden
Frontgestaltung
Systemausbau
Türen
Verschlüsse
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
ECLASS 14.0
27-14-24-23 Anschlussschrank-Verbindungssatz
27-18-22-90 Tür (Schaltschrank, nicht spezifiziert)
ECLASS 7.1
27-18-22-90 Tür (Schaltschrank, nicht klassifiziert)
ETIM 10.0
EC000269 Anschlussschrank-Verbindungsset