Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
PRiCi FA
Electrical parts
Miniature geared motor , Geared motor ,geared motor
GL_2200W - Geared motor - standard vertical 2200W
PRiCi FA
Electrical parts
Miniature geared motor , Geared motor ,geared motor
GL_2200W - Geared motor - standard vertical 2200W
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GL-2200-5-S-32
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
Model
MODEL
Code
CODE
Power
VAR02 [W]
Reduction ratio
VAR04
Type
VAR06
Brake
VAR08
Axle diameter
VAR10
Frequency
FIX02 [HZ]
Voltage
FIX03 [V]
Electric current
FIX04 [A]
Rotation number
FIX05 [rpm]
Output speed(50HZ/60HZ)
FIX06 [rpm]
Output torque(50HZ/60HZ)
FIX07 [kg.m]
Vertical load of output shaft(50HZ/60HZ)
FIX08 [KG]
Actual speed ratio
FIX09
A1
FIX10 [mm]
A2
FIX12 [mm]
D
FIX14 [mm]
E
FIX16 [mm]
1
GL-2200-5-S-32
GL
2200
5
S
32
50/60
220/380
9/6
1410/1720
300/360
6.72/5.6
210/180
5.01
454
482
185
255
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
PRiCi FA
- GL_2200W
Bestellnummer
P_GL-2200-5-S-32
Kurztext
Geared motor - standard vertical 2200W
Letzte Änderung
17.10.2023 03:13:33
Einheit
Schlagworte
Electrical
Miniature
geared motor
motor
parts
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften