2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HPC - HBM-2X

Tabelle aufklappen
EN
1/5
Part number
REF
Bushing type
TYPE
Material
MAT
H [mm]
K [mm]
L [mm]
N [mm]
For screw
M [mm]
X [mm]
S [mm]
Weight
MAS [g]
Informations
INFO
1
2
3
4
HBM-1X
Eccentric bushing
Steel
13.97
4.75
11.11
3.6
3.5
0.30
6.30
5
INFO
HBM-2X
Eccentric bushing
Steel
17.93
9.51
14.28
6.1
6.0
0.60
7.13
11
INFO
HBM-3X
Eccentric bushing
Steel
25.14
11.99
19.05
8.1
8.0
1.06
9.52
26
INFO
HBM-4X
Eccentric bushing
Steel
29.90
14.99
22.22
10.1
10.0
1.52
11.09
45
INFO
Komprimierte Darstellung anzeigen (4 konfigurierbare Produkte)
BestellnummerHBM-2X
KurztextSingle edge slide system - Support bushing
Letzte Änderung03.08.2023 12:40:13
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften