Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Flexa
Spezial-Schutzschläuche
HG-VA - Geflechtschlauch aus nichtrostendem Stahl, Rundgeflecht
Flexa
Spezial-Schutzschläuche
HG-VA - Geflechtschlauch aus nichtrostendem Stahl, Rundgeflecht
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FLEXA HG-VA 14050301013
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
FLEXA No.
ART
Nenngröße Ø
ID [mm]
Aufbau
W [mm]
Einsatz min.
AP1 [mm]
Einsatz max.
AP2 [mm]
Gewicht
GEW [kg/m]
Verpackungseinheit
VPE [m]
1
2
3
4
5
14050301008
6
4 x 0.24
5.0
12.0
0.061
100
14050301013
10
6 x 0.24
8.0
17.0
0.095
50
14050301017
15
7 x 0.24
12.0
22.0
0.110
50
14050301025
20
8 x 0.24
16.0
27.0
0.186
50
14050301040
25
8 x 0.24
20.0
35.0
0.302
25
Komprimierte Darstellung anzeigen (5 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Flexa
- HG-VA
Bestellnummer
14050301013
Kurztext
Geflechtschlauch aus nichtrostendem Stahl, Rundgeflecht
Letzte Änderung
05.05.2022 07:47:13
Einheit
Schlagworte
Geflechtschlauch
Rundgeflecht
Stahl
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften