Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
FG INOX
Industrie
Pressfittings PN16
Rohre für Pressfittings
I.2TRSM - Pressfittings PN16 Rohre für Pressfittings Verschweißte, dünnwandige Rohre Edelstahl 304
FG INOX
...
Rohre für Pressfittings
I.2TRSM - Pressfittings PN16 Rohre für Pressfittings Verschweißte, dünnwandige Rohre Edelstahl 304
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FG INOX - 2TRS28M
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Referenz
REF
ø
DX
Lg
LG
Gewicht
WEIGHT [kg]
Type
NATURE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2TRS15M
15x0,6
5
0,216
304
2TRS18M
18x0,7
5
0,303
304
2TRS22M
22x0,7
5
0,373
304
2TRS28M
28x0,8
5
0,545
304
2TRS35M
35x1
5
0,851
304
2TRS42M
42x1,2
5
1,23
304
2TRS54M
54x1,2
5
1,47
304
2TRS76M
76,1x2
6
3,711
304
2TRS88M
88,9x2
6
4,352
304
Komprimierte Darstellung anzeigen (9 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
FG INOX
- I.2TRSM
Bestellnummer
2TRS28M
Kurztext
Pressfittings PN16 Rohre für Pressfittings Verschweißte, dünnwandige Rohre Edelstahl 304
Letzte Änderung
16.02.2017 09:10:04
Einheit
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften