2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

IEC213

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Produktfoto
PRODUKTFOTO
PREVIEW
Kurzbeschreibung
DESCRIPTIONSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
Bestellnummer
BN
Name des Herstellers
MANUNAME
Datenblatt
DATASHEET
1
IEC213: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 37,5 mm; Schaltabstand 2 mm bündig einba
Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 37,5 mm; Schaltabstand 2 mm bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; 2 m PUR-Kabel; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Schaltfrequenz 100 Hz
IEC213
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
BestellnummerIEC213
KurztextAlle induktiven Sensoren
Letzte Änderung17.11.2025 08:48:10
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften

ECLASS 14.0

27-27-41-01 Sicherheitsgerichteter induktiver Näherungsschalter
27-27-40-01 Induktiver Näherungsschalter

ECLASS 12.0

27-27-40-01 Induktiver Näherungsschalter

ECLASS 11.1

27-27-01-01 Induktiver Näherungsschalter

ETIM 10.0

EC002714 Induktiver Näherungsschalter