Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
SMC
Sensoren und Schalter
Durchflusssensoren
Durchflussschalter Membranausführung - IFW5
IFW5 - Durchfluss-Schalter, Ausführung mit Membrane
SMC
...
Durchflusssensoren
Durchflussschalter Membranausführung - IFW5
IFW5 - Durchfluss-Schalter, Ausführung mit Membrane
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IFW510-03-00
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Gehäusegröße
BODY
Gewindeausführung
THREADTYPE
Anschlussgröße
PORTSIZE
Anschlussbox
TERMINAL
Betriebsanzeige
LIGHT
CE-konform
CE
Gewinde on/off
THREAD
1
(10) 10 l/min type/1 bis 10 l/min
(-) Rc
(03) 3/8
(0) ohne Anschlussbox (Kontakt: 1ab)
(0) keine
(-) keine
on
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
SMC
- IFW5
Kurztext
Durchfluss-Schalter, Ausführung mit Membrane
Letzte Änderung
14.07.2025 11:07:25
Einheit
Schlagworte
Durchflussschalter
Durchflusssensoren
Membranausführung
Membrane
Schalter
Sensoren
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_MEASURING Messen
Nach Kategorien
Sensors Sensorik
Automation Automation
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
ECLASS 14.0
27-27-48-90 Durchflusssensor (nicht spezifiziert)
27-20-04-90 Messgerät, Durchfluss, Menge (nicht spezifiziert)
ECLASS 13.0
27-27-48-90 Durchflusssensor (nicht spezifiziert)
27-20-04-90 Messgerät, Durchfluss, Menge (nicht spezifiziert)
ECLASS 12.0
27-20-04-90 Messgerät, Durchfluss, Menge (nicht spezifiziert)
ECLASS 6.2
27-20-04-90 Messgerät, Durchfluss, Menge (nicht klassifiziert)
ETIM 10.0
EC011419 Durchflusssensor