Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
SMC
Komponenten zur Mediensteuerung
Prozessventile
Filterabreinigung und Schnellschaltventil
Impulsventil, Ventil für Staubfilter - JSXF
JSXF-P - Impulsventil/SMARTVENT-Ausführung
SMC
...
Filterabreinigung und Schnellschaltventil
Impulsventil, Ventil für Staubfilter - JSXF
JSXF-P - Impulsventil/SMARTVENT-Ausführung
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
JSXFE-10R-5PPB
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Anschlussgrößen Eingang/Ausgang
SIZE
Leitungsanschluss
PIPING
Behältergröße
TANK
Gewindeausführung
THREAD1
Ausführungen für den AUS-Anschluss
CONFIG
Nennspannung
VOLTAGE
Elektrische Steuerung
CONTROL
mit/ohne Schalldämpfer
SILENCER
elektrischer Eingang
ENTRY
Gewinde on/off
THREAD2
1
2
3
4
(06) 3/4 (20A)
(E) Klemmverbindung
N/A
(R) Rc
N/A
(5) 24 VDC
(PP) Ausführung-Platine: Basis-Ventil, mit Externer Eingang (Differenzdrucksensor): 3 Bohrungen
(-) ohne Schalldämpfer
(-) Eingang
on
(10) 1 (25A)
(E) Klemmverbindung
N/A
(R) Rc
N/A
(5) 24 VDC
(PP) Ausführung-Platine: Basis-Ventil, mit Externer Eingang (Differenzdrucksensor): 3 Bohrungen
(-) ohne Schalldämpfer
(-) Eingang
on
(14) 1 1/2 (40A)
(E) Klemmverbindung
N/A
(R) Rc
N/A
(5) 24 VDC
(PP) Ausführung-Platine: Basis-Ventil, mit Externer Eingang (Differenzdrucksensor): 3 Bohrungen
(-) ohne Schalldämpfer
(-) Eingang
on
(20) 2(50A)
(H) Direktmontage Ausführung
(8) 8 Zoll
(R) Rc
(1) Länge: Kurz, G-Gewinde: ohne
(5) 24 VDC
(PP) Ausführung-Platine: Basis-Ventil, mit Externer Eingang (Differenzdrucksensor): 3 Bohrungen
(-) ohne Schalldämpfer
(-) Eingang
on
Komprimierte Darstellung anzeigen (4 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
SMC
- JSXF-P
Kurztext
Impulsventil/SMARTVENT-Ausführung
Letzte Änderung
17.10.2025 09:03:22
Einheit
Schlagworte
Filterabreinigung
Impulsventil
JSXF
Mediensteuerung
Prozessventile
Schnellschaltventil
Staubfilter
Ventil
Klassifikationen
Nach Kategorien
Valve Ventil
Automation Automation
Process_Engineering Verfahrenstechnik
Medical_Technology Medizintechnik
Food_Technology Lebensmitteltechnik
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
ECLASS 14.0
27-22-06-01 Magnetventil
ECLASS 13.0
27-22-06-01 Magnetventil
ECLASS 10.1
27-29-24-02 Medien- und Prozessventil (Pneumatik)
ECLASS 6.2
27-29-24-02 Medien- und Prozessventil (Pneumatik)
ETIM 10.0
EC010261 Magnetventil