2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K0805.0040251

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
Bestellnummer
BESTKIPP
Ausführung
AUSF
Gesamthöhe
A [mm]
Höhe
B [mm]
Bohrungsabstand
C [mm]
Breite
D
Abstand
E [mm]
Abstand
E1 [mm]
Bohrungsdurchmesser
G [mm]
Höhe Fuß
H [mm]
Passbohrung
APASS [mm]
Gewinde
AGEW [mm]
Anzahl der Rasterbohrungen
ANZAHL
Gewicht ca.
GEW [kg]
Beschreibung
BS
Technische Hinweise
INFO
Zolltarifnummer
ZTN
EAN-Nr. Kipp
EAN
1
2
3
K0805.0040251
ohne Rasterbohrungen
553
550
55
251 ±0.2
200
125.5 ±0.2
20
50
-
-
0
0.0000
Infotext
Info
0
K0805.005030
ohne Rasterbohrungen
553
550
75
301 ±0.2
250
150.5 ±0.2
20
50
-
-
0
0.0000
Infotext
Info
0
K0805.0050301
ohne Rasterbohrungen
653
650
75
301 ±0.2
250
150.5 ±0.2
20
50
-
-
0
0.0000
Infotext
Info
0
Komprimierte Darstellung anzeigen (3 Produkte)
BestellnummerK0805.0040251
KurztextAufspannwürfel
Letzte Änderung04.09.2025 12:51:06
Einheit

Klassifikationen

Nach Funktionalität

BYFUNC_CLAMPING Klemmen
BYFUNC_PINCHING Spannen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

21-13-01-01 Aufspannplatte (Normalie, Werkzeugbau)