Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Misumi - Metric
Casters / Adjustment Pads
KHWM-P - Nivellierfüße - ohne Stabilisator, mit Pad
Misumi
Misumi - Metric
Casters / Adjustment Pads
KHWM-P - Nivellierfüße - ohne Stabilisator, mit Pad
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KHWM-P52
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Teile-nummer
PN
Type
TYPE
H
H [mm]
A
A [mm]
C
C [mm]
Y
Y [mm]
E
E [mm]
F
F [mm]
W
W [mm]
V
V [mm]
1
2
KHWM-P52
KHWM-P
52
110
115
20
64
51
111
106
KHWM-P56
KHWM-P
56
130
140
20
74
66
136
126
Komprimierte Darstellung anzeigen (2 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Misumi
- KHWM-P
Kurztext
Nivellierfüße - ohne Stabilisator, mit Pad
Letzte Änderung
30.06.2021 13:21:35
Einheit
Schlagworte
Nivellierfüße
Stabilisator
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften