Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Flexa
Zubehör
KSM - Kabelverschraubung
KSM-P - Kabelverschraubung mit PG-Aussengewinde nach DIN 40430
Flexa
Zubehör
KSM - Kabelverschraubung
KSM-P - Kabelverschraubung mit PG-Aussengewinde nach DIN 40430
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FLEXA KSM-P 10522000010
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
FLEXA No.
ART
Bestell.-Nr.
ARTOLD
Gewinde DIN 40430
G
Klemmbereich
KB [mm]
Gewindelänge
C [mm]
Schlüsselweite
SW [mm]
Gewicht
GEW [kg/100]
Verpackungseinheit
VPE [Stück]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10522000001
0522.000.001
7
3.0 - 6.5
5.0
14
1.17
100
10522000003
0522.000.003
9
4.0 - 8.0
6.0
17
1.77
100
10522000006
0522.000.006
11
5.0 - 10.0
6.0
20
2.45
50
10522000010
0522.000.010
13.5
6.0 - 12.0
6.5
22
2.82
50
10522000013
0522.000.013
16
10.0 - 14.0
6.5
24
3.14
50
10522000015
0522.000.015
21
13.0 - 18.0
7.0
30
5.40
50
10522000016
0522.000.016
29
18.0 - 25.0
8.0
40
9.85
25
10522000017
0522.000.017
36
22.0 - 32.0
9.0
57
15.60
10
10522000019
0522.000.019
48
34.0 - 44.0
10.0
64
29.70
5
Komprimierte Darstellung anzeigen (9 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Flexa
- KSM-P
Bestellnummer
10522000010
Kurztext
Kabelverschraubung mit PG-Aussengewinde nach DIN 40430
Letzte Änderung
22.03.2022 09:15:41
Einheit
Schlagworte
DIN
Kabelverschraubung
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften