Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
SMC (JP)
Electric Actuators
LESH Electric Slide Table
LESH_E - Battery-less Absolute Encoder: Electric Slide Table/High Rigidity Type
SMC (JP)
Electric Actuators
LESH Electric Slide Table
LESH_E - Battery-less Absolute Encoder: Electric Slide Table/High Rigidity Type
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LESH25REK-50
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Size
SIZE [mm]
Motor mounting position
SYMMETRIC
Stroke
STROKE [mm]
Table position
POS [mm]
Motor type
MOTOR
Lead
LEAD
Motor option
OPTION
Body option
BODY
Mounting
MOUNT
Actuator cable type
CABLE
Actuator cable length
LENGTH
Controller
CONTROLLER
Communication protocol/Input/Output
PROTOCOL
Axis
AXIS
Controller mounting
CMOUNT
1
2
3
25
(R) Basic type (R type)
50
0
(E) Battery-less absolute (Step motor 24 VDC)
(K) 8mm
(-) Without option
(-) Without option
(-) Without side holder
(-) Without cable
N/A
(-) Without controller
N/A
N/A
N/A
25
(R) Basic type (R type)
100
0
(E) Battery-less absolute (Step motor 24 VDC)
(K) 8mm
(-) Without option
(-) Without option
(-) Without side holder
(-) Without cable
N/A
(-) Without controller
N/A
N/A
N/A
25
(R) Basic type (R type)
150
0
(E) Battery-less absolute (Step motor 24 VDC)
(K) 8mm
(-) Without option
(-) Without option
(-) Without side holder
(-) Without cable
N/A
(-) Without controller
N/A
N/A
N/A
Komprimierte Darstellung anzeigen (3 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
SMC (JP)
- LESH_E
Kurztext
Battery-less Absolute Encoder: Electric Slide Table/High Rigidity Type
Letzte Änderung
08.03.2023 06:52:05
Einheit
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften