Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Pepperl+Fuchs
Füllstandsmesstechnik
Grenzwerterfassung
Schwimmschalter
LFL2-BK-U-PUR10-EMS - Schwimmschalter
Pepperl+Fuchs
Füllstandsmesstechnik
Grenzwerterfassung
Schwimmschalter
LFL2-BK-U-PUR10-EMS - Schwimmschalter
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LFL2-BK-U-PUR10-EMS
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Produktbild
PRODUCT_PICTURE
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Werkstoff
BAB664011
min. Umgebungstemperatur
BAA038006 [°C]
max. Umgebungstemperatur
BAA039006 [°C]
Verpackungsmenge
NOCUPEROU
Herstellerland
COO
WEIGHT
LENGTH
WIDTH
DEPTH
1
LFL2-BK-U-PUR10-EMS
Schwimmschalter LFL2-BK-U-PUR10-EMS
4050143049004
LFL2-BK-U-PUR10-EMS
5
70.00
1
CZ
0.510
0.267
0.134
0.067
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Pepperl+Fuchs
- LFL2-BK-U-PUR10-EMS
Bestellnummer
LFL2-BK-U-PUR10-EMS
Kurztext
Schwimmschalter LFL2-BK-U-PUR10-EMS
Letzte Änderung
13.12.2022 15:41:37
Einheit
Schlagworte
Füllstandsmesstechnik
Grenzwerterfassung
Schwimmschalter
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Zolltarifnummer
8536 5080 900 [DE]
Description short
Schwimmschalter LFL2-BK-U-PUR10-EMS
Bestellnummer
LFL2-BK-U-PUR10-EMS
ECLASS 14.0
27-20-05-10 Schwimmerstandmessung
ECLASS 9.1
27-20-05-10 Schwimmerstandmessung
min. Umgebungstemperatur
5
max. Umgebungstemperatur
70.00