2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

LLS-1121L-201

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Artikelnummer
ORDERNO
Bezeichnung
TYPE
Baureihe
PR
Funktionsprinzip
OPR
Bereich max.
RM [mm]
Arbeitsbereich
OR [mm]
Lichtquelle
LS
Gehäusegröße
H [mm]
Gehäusematerial
HM
Schutzart
ER
Polarität
P
Ausgang
O
Schnittstelle
I
Sonstige/Sonderartikel
C
Versorgungsspannung
SV [V]
Polarität + Ausgang
PO
Empfindlichkeitseinstellung
SA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
620-200-561
LLK-1121L-201
Standardsensoren
Einweg-Lichtschranke
50000
50000
Laserklasse 2, rot 660 nm
M12
Edelstahl V2A
IP 67
NPN
hellschaltend
Standardausgang
PVC, 2 m, 3 wire
10...36 VDC
NPN, hellschaltend
3-Gang-Potentiometer
620-200-562
LLK-1121L-202
Standardsensoren
Einweg-Lichtschranke
50000
50000
Laserklasse 2, rot 660 nm
M12
Edelstahl V2A
IP 67
NPN
dunkelschaltend
Standardausgang
PVC, 2 m, 3 wire
10...36 VDC
NPN, dunkelschaltend
3-Gang-Potentiometer
620-200-563
LLK-1121L-203
Standardsensoren
Einweg-Lichtschranke
50000
50000
Laserklasse 2, rot 660 nm
M12
Edelstahl V2A
IP 67
PNP
hellschaltend
Standardausgang
PVC, 2 m, 3 wire
10...36 VDC
PNP, hellschaltend
3-Gang-Potentiometer
620-200-564
LLK-1121L-204
Standardsensoren
Einweg-Lichtschranke
50000
50000
Laserklasse 2, rot 660 nm
M12
Edelstahl V2A
IP 67
PNP
dunkelschaltend
Standardausgang
PVC, 2 m, 3 wire
10...36 VDC
PNP, dunkelschaltend
3-Gang-Potentiometer
620-200-565
LLS-1121L-201
Standardsensoren
Einweg-Lichtschranke
50000
50000
Laserklasse 2, rot 660 nm
M12
Edelstahl V2A
IP 67
NPN
hellschaltend
Standardausgang
M12 4-pin
10...36 VDC
NPN, hellschaltend
3-Gang-Potentiometer
620-200-566
LLS-1121L-202
Standardsensoren
Einweg-Lichtschranke
50000
50000
Laserklasse 2, rot 660 nm
M12
Edelstahl V2A
IP 67
NPN
dunkelschaltend
Standardausgang
M12 4-pin
10...36 VDC
NPN, dunkelschaltend
3-Gang-Potentiometer
620-200-567
LLS-1121L-203
Standardsensoren
Einweg-Lichtschranke
50000
50000
Laserklasse 2, rot 660 nm
M12
Edelstahl V2A
IP 67
PNP
hellschaltend
Standardausgang
M12 4-pin
10...36 VDC
PNP, hellschaltend
3-Gang-Potentiometer
620-200-568
LLS-1121L-204
Standardsensoren
Einweg-Lichtschranke
50000
50000
Laserklasse 2, rot 660 nm
M12
Edelstahl V2A
IP 67
PNP
dunkelschaltend
Standardausgang
M12 4-pin
10...36 VDC
PNP, dunkelschaltend
3-Gang-Potentiometer
620-200-569
LLK-1121L-200
Standardsensoren
Einweg-Lichtschranke
50000
50000
Laserklasse 2, rot 660 nm
M12
Edelstahl V2A
IP 67
Emitter
Testeingang
Standardausgang
PVC, 2 m, 3 wire
10...36 VDC
Sender, Testeingang
3-Gang-Potentiometer
620-200-570
LLS-1121L-200
Standardsensoren
Einweg-Lichtschranke
50000
50000
Laserklasse 2, rot 660 nm
M12
Edelstahl V2A
IP 67
Emitter
Testeingang
Standardausgang
M12 4-pin
10...36 VDC
Sender, Testeingang
3-Gang-Potentiometer
Komprimierte Darstellung anzeigen (10 Produkte)
BestellnummerLLS-1121L-201
KurztextPhotoelektrischer Sensor
Letzte Änderung09.05.2025 11:31:36
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

27-27-09-90 Optoelektronischer Sensor (nicht spezifiziert)

ECLASS 8.0

27-27-09-90 Optoelektronischer Sensor (nicht spezifiziert)