2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

LLS-1180W-001

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Artikelnummer
ORDERNO
Bezeichnung
TYPE
Baureihe
PR
Funktionsprinzip
OPR
Bereich max.
RM [mm]
Arbeitsbereich
OR [mm]
Lichtquelle
LS
Gehäusegröße
H [mm]
Gehäusematerial
HM
Schutzart
ER
Polarität
P
Ausgang
O
Schnittstelle
I
Sonstige/Sonderartikel
C
Versorgungsspannung
SV [V]
Polarität + Ausgang
PO
Empfindlichkeitseinstellung
SA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
620-200-519
LLK-1180W-001
Standardsensoren
Einweg-Lichtschranke
20000
20000
LED, rot 660 nm
M18
Messing verchromt
IP 67
NPN
hell- + dunkelschaltend
Standardausgang
PVC, 2 m, 4 wire
10...36 VDC
NPN, hell- + dunkelschaltend
nein
620-200-520
LLK-1180W-002
Standardsensoren
Einweg-Lichtschranke
20000
20000
LED, rot 660 nm
M18
Messing verchromt
IP 67
NPN
hellschaltend + Funktionsreserve
Standardausgang
PVC, 2 m, 4 wire
10...36 VDC
NPN, hellschaltend + Funktionsreserve
nein
620-200-513
LLK-1180W-003
Standardsensoren
Einweg-Lichtschranke
20000
20000
LED, rot 660 nm
M18
Messing verchromt
IP 67
PNP
hell- + dunkelschaltend
Standardausgang
PVC, 2 m, 4 wire
10...36 VDC
PNP, hell- + dunkelschaltend
nein
620-200-514
LLK-1180W-004
Standardsensoren
Einweg-Lichtschranke
20000
20000
LED, rot 660 nm
M18
Messing verchromt
IP 67
PNP
hellschaltend + Funktionsreserve
Standardausgang
PVC, 2 m, 4 wire
10...36 VDC
PNP, hellschaltend + Funktionsreserve
nein
620-200-521
LLS-1180W-001
Standardsensoren
Einweg-Lichtschranke
20000
20000
LED, rot 660 nm
M18
Messing verchromt
IP 67
NPN
hell- + dunkelschaltend
Standardausgang
M12 4-pin
10...36 VDC
NPN, hell- + dunkelschaltend
nein
620-200-522
LLS-1180W-002
Standardsensoren
Einweg-Lichtschranke
20000
20000
LED, rot 660 nm
M18
Messing verchromt
IP 67
NPN
hellschaltend + Funktionsreserve
Standardausgang
M12 4-pin
10...36 VDC
NPN, hellschaltend + Funktionsreserve
nein
620-200-515
LLS-1180W-003
Standardsensoren
Einweg-Lichtschranke
20000
20000
LED, rot 660 nm
M18
Messing verchromt
IP 67
PNP
hell- + dunkelschaltend
Standardausgang
M12 4-pin
10...36 VDC
PNP, hell- + dunkelschaltend
nein
620-200-516
LLS-1180W-004
Standardsensoren
Einweg-Lichtschranke
20000
20000
LED, rot 660 nm
M18
Messing verchromt
IP 67
PNP
hellschaltend + Funktionsreserve
Standardausgang
M12 4-pin
10...36 VDC
PNP, hellschaltend + Funktionsreserve
nein
620-200-518
LLK-1180W-000
Standardsensoren
Einweg-Lichtschranke
20000
20000
LED, rot 660 nm
M18
Messing verchromt
IP 67
Emitter
Testeingang
Standardausgang
PVC, 2 m, 3 wire
10...36 VDC
Sender, Testeingang
nein
620-200-517
LLS-1180W-000
Standardsensoren
Einweg-Lichtschranke
20000
20000
LED, rot 660 nm
M18
Messing verchromt
IP 67
Emitter
Testeingang
Standardausgang
M12 4-pin
10...36 VDC
Sender, Testeingang
nein
Komprimierte Darstellung anzeigen (10 Produkte)
BestellnummerLLS-1180W-001
KurztextPhotoelektrischer Sensor
Letzte Änderung09.05.2025 11:31:36
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

27-27-09-90 Optoelektronischer Sensor (nicht spezifiziert)

ECLASS 8.0

27-27-09-90 Optoelektronischer Sensor (nicht spezifiziert)