Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
cpc Europa
Linear Motor
Eisenkern Linearmotoren
Eisenkern Linearmotoren Baugröße CA
LM-MA-55 - Magnetstrecke
cpc Europa
Linear Motor
Eisenkern Linearmotoren
Eisenkern Linearmotoren Baugröße CA
LM-MA-55 - Magnetstrecke
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LM-MA0-55-N
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Type
TYPE
Magnetschutz
N
Ns
NS
LT
LT [mm]
Ls
LS [mm]
Ls1
LS1 [mm]
1
2
3
LM-MA0-55
N - None
2
126
120
110
LM-MA1-55
N - None
8
366
360
350
LM-MA2-55
N - None
11
486
480
470
Komprimierte Darstellung anzeigen (3 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
cpc Europa
- LM-MA-55
Kurztext
Magnetstrecke
Letzte Änderung
01.10.2024 13:30:06
Einheit
Schlagworte
Eisenkern
Linearmotoren
Magnetstrecke
Motor
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Zolltarifnummer
85015220000