Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
cpc Europa
Linear Motor
Eisenlos Linearmotoren
Eisenlose Linearmotoren Baugröße PDL
LM-PDL - Spulenbaugruppe
cpc Europa
Linear Motor
Eisenlos Linearmotoren
Eisenlose Linearmotoren Baugröße PDL
LM-PDL - Spulenbaugruppe
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LM-PDL4-W1-N-NC-400
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Type
TYPE
Wicklungstyp
W1
Hall Sensor
N
Kühlung
NC
Np1
NP1
Np2
NP2
Lp
LP [mm]
Mp
MP [mm]
A
A [mm]
B
B [mm]
C
C [mm]
D
D [mm]
1
2
3
4
LM-PDL2
W1 - Wicklung 1
N - kein Hall Sensor
NC - keine Kühlung
1
1
148
143
26
38
62
50
LM-PDL4
W1 - Wicklung 1
N - kein Hall Sensor
NC - keine Kühlung
3
3
268
263
26
38
62
50
LM-PDL6
W1 - Wicklung 1
N - kein Hall Sensor
NC - keine Kühlung
5
5
388
383
26
38
62
50
LM-PDL8
W1 - Wicklung 1
N - kein Hall Sensor
NC - keine Kühlung
7
7
508
503
26
38
62
50
Komprimierte Darstellung anzeigen (4 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
cpc Europa
- LM-PDL
Kurztext
Spulenbaugruppe
Letzte Änderung
01.10.2024 13:30:06
Einheit
Schlagworte
Linearmotoren
Motor
Spulenbaugruppe
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Zolltarifnummer
85015220000