...
CONTRINEX
Photoelektrischer Sensor
Standardsensoren
LRX-3030-10X - Photoelektrischer Sensor
CONTRINEX
Photoelektrischer Sensor
Standardsensoren
LRX-3030-10X - Photoelektrischer Sensor
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LRK-3030-104
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Artikelnummer
ORDERNO
Bezeichnung
TYPE
Baureihe
PR
Funktionsprinzip
OPR
Bereich max.
RM [mm]
Arbeitsbereich
OR [mm]
Lichtquelle
LS
Gehäusegröße
H [mm]
Gehäusematerial
HM
Schutzart
ER
Polarität
P
Ausgang
O
Schnittstelle
I
Sonstige/Sonderartikel
C
Versorgungsspannung
SV [V]
Polarität + Ausgang
PO
Empfindlichkeitseinstellung
SA
1
2
3
4
5
6
7
8
620-000-209
LRK-3030-101
Standardsensoren
Reflexions-Lichtschranke
4000
4000
LED, rot 660 nm
30 x 30
PBTP (Crastin)
IP 67
NPN
hell- + dunkelschaltend
Standardausgang
PVC, 3 m, 4 wire
10...36 VDC
NPN, hell- + dunkelschaltend
12-Gang-Potentiometer
620-000-210
LRK-3030-102
Standardsensoren
Reflexions-Lichtschranke
4000
4000
LED, rot 660 nm
30 x 30
PBTP (Crastin)
IP 67
NPN
hellschaltend + Funktionsreserve
Standardausgang
PVC, 3 m, 4 wire
10...36 VDC
NPN, hellschaltend + Funktionsreserve
12-Gang-Potentiometer
620-000-213
LRK-3030-103
Standardsensoren
Reflexions-Lichtschranke
4000
4000
LED, rot 660 nm
30 x 30
PBTP (Crastin)
IP 67
PNP
hell- + dunkelschaltend
Standardausgang
PVC, 3 m, 4 wire
10...36 VDC
PNP, hell- + dunkelschaltend
12-Gang-Potentiometer
620-000-214
LRK-3030-104
Standardsensoren
Reflexions-Lichtschranke
4000
4000
LED, rot 660 nm
30 x 30
PBTP (Crastin)
IP 67
PNP
hellschaltend + Funktionsreserve
Standardausgang
PVC, 3 m, 4 wire
10...36 VDC
PNP, hellschaltend + Funktionsreserve
12-Gang-Potentiometer
620-000-211
LRS-3030-101
Standardsensoren
Reflexions-Lichtschranke
4000
4000
LED, rot 660 nm
30 x 30
PBTP (Crastin)
IP 67
NPN
hell- + dunkelschaltend
Standardausgang
M8 4-pin
10...36 VDC
NPN, hell- + dunkelschaltend
12-Gang-Potentiometer
620-000-212
LRS-3030-102
Standardsensoren
Reflexions-Lichtschranke
4000
4000
LED, rot 660 nm
30 x 30
PBTP (Crastin)
IP 67
NPN
hellschaltend + Funktionsreserve
Standardausgang
M8 4-pin
10...36 VDC
NPN, hellschaltend + Funktionsreserve
12-Gang-Potentiometer
620-000-215
LRS-3030-103
Standardsensoren
Reflexions-Lichtschranke
4000
4000
LED, rot 660 nm
30 x 30
PBTP (Crastin)
IP 67
PNP
hell- + dunkelschaltend
Standardausgang
M8 4-pin
10...36 VDC
PNP, hell- + dunkelschaltend
12-Gang-Potentiometer
620-000-216
LRS-3030-104
Standardsensoren
Reflexions-Lichtschranke
4000
4000
LED, rot 660 nm
30 x 30
PBTP (Crastin)
IP 67
PNP
hellschaltend + Funktionsreserve
Standardausgang
M8 4-pin
10...36 VDC
PNP, hellschaltend + Funktionsreserve
12-Gang-Potentiometer
Komprimierte Darstellung anzeigen (8 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
CONTRINEX
- LRX-3030-10X
Bestellnummer
LRK-3030-104
Kurztext
Photoelektrischer Sensor
Letzte Änderung
09.05.2025 11:31:36
Einheit
Schlagworte
Sensor
Standardsensoren
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
27-27-09-90 Optoelektronischer Sensor (nicht spezifiziert)
ECLASS 8.0
27-27-09-90 Optoelektronischer Sensor (nicht spezifiziert)