2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

LRS-4050-104-501

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Artikelnummer
ORDERNO
Bezeichnung
TYPE
Drehung
ROT [°]
Baureihe
PR
Funktionsprinzip
OPR
Bereich max.
RM [mm]
Arbeitsbereich
OR [mm]
Lichtquelle
LS
Gehäusegröße
H [mm]
Gehäusematerial
HM
Schutzart
ER
Polarität
P
Ausgang
O
Schnittstelle
I
Sonstige/Sonderartikel
C
Versorgungsspannung
SV [V]
Polarität + Ausgang
PO
Empfindlichkeitseinstellung
SA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
620-000-529
LRK-4050-101-501
0
Standardsensoren
Reflexions-Lichtschranke
8000
8000
LED, rot 680 nm
40 x 50
PBTP
IP 67
NPN
hell- + dunkelschaltend
Standardausgang
PVC, 2 m, 4 wire
10...36 VDC
NPN, hell- + dunkelschaltend
3-Gang-Potentiometer
620-000-530
LRK-4050-102-501
0
Standardsensoren
Reflexions-Lichtschranke
8000
8000
LED, rot 680 nm
40 x 50
PBTP
IP 67
NPN
hellschaltend + Funktionsreserve
Standardausgang
PVC, 2 m, 4 wire
10...36 VDC
NPN, hellschaltend + Funktionsreserve
3-Gang-Potentiometer
620-000-531
LRK-4050-103-501
0
Standardsensoren
Reflexions-Lichtschranke
8000
8000
LED, rot 680 nm
40 x 50
PBTP
IP 67
PNP
hell- + dunkelschaltend
Standardausgang
PVC, 2 m, 4 wire
10...36 VDC
PNP, hell- + dunkelschaltend
3-Gang-Potentiometer
620-000-532
LRK-4050-104-501
0
Standardsensoren
Reflexions-Lichtschranke
8000
8000
LED, rot 680 nm
40 x 50
PBTP
IP 67
PNP
hellschaltend + Funktionsreserve
Standardausgang
PVC, 2 m, 4 wire
10...36 VDC
PNP, hellschaltend + Funktionsreserve
3-Gang-Potentiometer
620-000-525
LRS-4050-101-501
0
Standardsensoren
Reflexions-Lichtschranke
8000
8000
LED, rot 680 nm
40 x 50
PBTP
IP 67
NPN
hell- + dunkelschaltend
Standardausgang
M12 4-pin
10...36 VDC
NPN, hell- + dunkelschaltend
3-Gang-Potentiometer
620-000-526
LRS-4050-102-501
0
Standardsensoren
Reflexions-Lichtschranke
8000
8000
LED, rot 680 nm
40 x 50
PBTP
IP 67
NPN
hellschaltend + Funktionsreserve
Standardausgang
M12 4-pin
10...36 VDC
NPN, hellschaltend + Funktionsreserve
3-Gang-Potentiometer
620-000-527
LRS-4050-103-501
0
Standardsensoren
Reflexions-Lichtschranke
8000
8000
LED, rot 680 nm
40 x 50
PBTP
IP 67
PNP
hell- + dunkelschaltend
Standardausgang
M12 4-pin
10...36 VDC
PNP, hell- + dunkelschaltend
3-Gang-Potentiometer
620-000-528
LRS-4050-104-501
0
Standardsensoren
Reflexions-Lichtschranke
8000
8000
LED, rot 680 nm
40 x 50
PBTP
IP 67
PNP
hellschaltend + Funktionsreserve
Standardausgang
M12 4-pin
10...36 VDC
PNP, hellschaltend + Funktionsreserve
3-Gang-Potentiometer
620-000-590
LRK-4150-101-501
0
Standardsensoren
Reflexions-Lichtschranke
8000
8000
LED, rot 680 nm
40 x 50
PBTP
IP 67
NPN
hell- + dunkelschaltend
Standardausgang
PVC, 2 m, 4 wire
10...36 VDC
NPN, hell- + dunkelschaltend
3-Gang-Potentiometer
620-000-591
LRK-4150-102-501
0
Standardsensoren
Reflexions-Lichtschranke
8000
8000
LED, rot 680 nm
40 x 50
PBTP
IP 67
NPN
hellschaltend + Funktionsreserve
Standardausgang
PVC, 2 m, 4 wire
10...36 VDC
NPN, hellschaltend + Funktionsreserve
3-Gang-Potentiometer
620-000-592
LRK-4150-103-501
0
Standardsensoren
Reflexions-Lichtschranke
8000
8000
LED, rot 680 nm
40 x 50
PBTP
IP 67
PNP
hell- + dunkelschaltend
Standardausgang
PVC, 2 m, 4 wire
10...36 VDC
PNP, hell- + dunkelschaltend
3-Gang-Potentiometer
620-000-593
LRK-4150-104-501
0
Standardsensoren
Reflexions-Lichtschranke
8000
8000
LED, rot 680 nm
40 x 50
PBTP
IP 67
PNP
hellschaltend + Funktionsreserve
Standardausgang
PVC, 2 m, 4 wire
10...36 VDC
PNP, hellschaltend + Funktionsreserve
3-Gang-Potentiometer
620-000-594
LRS-4150-101-501
0
Standardsensoren
Reflexions-Lichtschranke
8000
8000
LED, rot 680 nm
40 x 50
PBTP
IP 67
NPN
hell- + dunkelschaltend
Standardausgang
M12 4-pin
10...36 VDC
NPN, hell- + dunkelschaltend
3-Gang-Potentiometer
620-000-595
LRS-4150-102-501
0
Standardsensoren
Reflexions-Lichtschranke
8000
8000
LED, rot 680 nm
40 x 50
PBTP
IP 67
NPN
hellschaltend + Funktionsreserve
Standardausgang
M12 4-pin
10...36 VDC
NPN, hellschaltend + Funktionsreserve
3-Gang-Potentiometer
620-000-596
LRS-4150-103-501
0
Standardsensoren
Reflexions-Lichtschranke
8000
8000
LED, rot 680 nm
40 x 50
PBTP
IP 67
PNP
hell- + dunkelschaltend
Standardausgang
M12 4-pin
10...36 VDC
PNP, hell- + dunkelschaltend
3-Gang-Potentiometer
620-000-597
LRS-4150-104-501
0
Standardsensoren
Reflexions-Lichtschranke
8000
8000
LED, rot 680 nm
40 x 50
PBTP
IP 67
PNP
hellschaltend + Funktionsreserve
Standardausgang
M12 4-pin
10...36 VDC
PNP, hellschaltend + Funktionsreserve
3-Gang-Potentiometer
Komprimierte Darstellung anzeigen (16 konfigurierbare Produkte)
BestellnummerLRS-4050-104-501
KurztextPhotoelektrischer Sensor
Letzte Änderung09.05.2025 11:31:36
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

27-27-09-90 Optoelektronischer Sensor (nicht spezifiziert)

ECLASS 8.0

27-27-09-90 Optoelektronischer Sensor (nicht spezifiziert)